Star grip thermoplastic black 06220-2A16
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- K alak: belső menet fedéllel
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
0,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
25
D=Thread (inch)
10-32
H=Height
16
T=thread depth
10
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D8
12
H3
8
Thread type
internal thread
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
Description
Material
Black thermoplastic.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Bush trivalent blue passivated
On request
Other colours or designs, such as company logo.
Drawing reference
Form K: tapped bush with cap
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.