- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Form D: internal thread without cap
- Cap in various colour combinations
Leírás
Material
Black thermoplastic.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Bush trivalent blue passivated
On request
Other colours or designs, such as company logo.
Drawing reference
Form D: tapped bush without cap
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.