text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet (inch)
1/2-13
H=Magasság
32
L=menethossz
60
D8
22
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
H3
17
H5 max.
38
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A fekete fedélszín esetén nincs szükség színkódra.

A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Rajzi hivatkozás
LS alak: külső menet
Accessory
A biztosítószalag tartozékként is beszerezhető, lásd: K0743.04190.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought