text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
32
L=menethossz
40
D8
22
Fedél színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H3
17
H5 max.
38
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Persely, ill. menetes csap, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, fémtiszta.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A fekete fedélszín esetén nincs szükség színkódra.

A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Rajzi hivatkozás
LS alak: külső menet
Accessory
A biztosítószalag tartozékként is beszerezhető, lásd: K0743.04190.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak