text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
16
L=menethossz
20
D8
12
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
H3
8
H5 max.
22
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Grip thermoplastic.
Bush and screw steel.
Safety cable elastic TPU.
Version
Bush and screw bright.
Note
Δ Add the desired cap colour code here. No colour code is required for black caps.

Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable. The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Assembly
Do not stretch the band during assembly.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Drawing reference
Form LS: external thread
Accessory
The safety cable is also available as an accessory, see K0743.04190.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak