text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
KS
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
20
T=menetmélység
10
D8
14
Fedél színe
repcesárga, RAL 1021
H3
10
H5 max.
26
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt; persely, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Persely, fényes.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A fekete fedélszín esetén nincs szükség színkódra.

A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Rajzi hivatkozás
KS alak: menetes persellyel, fedéllel
Accessory
A biztosítószalag tartozékként is beszerezhető, lásd: K0743.04190.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak