Ötágú csillagfogantyú polírozott hőre keményedő műanyag fekete 06851-01-50A4X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- magasfényű polírozott
Sales unit
5,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Version 1
Polished
Form
L
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
free-cutting steel
Component
colour
bright
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
35
L=thread length
20
D2
25
H1
17,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt.
Acél.
Acél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált.
Acél, kék passzivált.
Egyedi igényre
További csavarhosszok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.