Ötágú csillagfogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06253-50A415
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
3,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Five lobe grip
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
34,8
T=thread depth
14
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
22,2
D3
28,2
H1
17,8
H2
11,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.