text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítóvas
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
A hüvelykben
6.000
Alábbiakhoz
3/4
C hüvelykben
1.938
D hüvelykben
1.469
F hüvelykben
1.500
G hüvelykben
1.000
H hüvelykben
0.520
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak