Szorítóvas edzett acél edzett és barnított 04188-CQL36
- Két munkadarab egyidejűleg befogható
Mennyiségi egység
18,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
A hüvelykben
2.500
Alábbiakhoz
5/8
C hüvelykben
0.563
D hüvelykben
0.969
F hüvelykben
1.250
G hüvelykben
0.625
H hüvelykben
0.340
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.