Szorítóvas edzett acél edzett és barnított 04188-CPL52
- Két munkadarab egyidejűleg befogható
Mennyiségi egység
26,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
A hüvelykben
6.000
Alábbiakhoz
1/2
C hüvelykben
2.063
D hüvelykben
1.281
F hüvelykben
1.250
G hüvelykben
0.875
H hüvelykben
0.470
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.