text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Clamp strap
Main material
QT steel
Alaptest felülete
edzett és barnított
A hüvelykben
2.500
Alábbiakhoz
1/2
C hüvelykben
0.688
D hüvelykben
0.906
F hüvelykben
1.125
G hüvelykben
0.500
H hüvelykben
0.220
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak