text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lépcsős blokkokal
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
A hüvelykben
0.750
Alábbiakhoz
1/4, 5/16, 3/8
B2 hüvelykben
1.125
E1 hüvelykben
1.156
E2 hüvelykben
2.188
L collban
6.000
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Carbon steel.
Version
Case-hardened and black oxidised.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak