Szorítóvas lépcsős blokkokal edzett acél edzett és barnított 04070-01-COL36
- Univerzális rögzítő aljzatokkal történő használatra
- Állítható magasságú
Mennyiségi egység
14,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
lépcsős blokkokal
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
A hüvelykben
0.500
Alábbiakhoz
1/4, 5/16, 3/8
B2 hüvelykben
1.000
E1 hüvelykben
0.844
E2 hüvelykben
0.813
L
collban
2.500
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.