Cam lever stainless steel electropolished 04232-85410ADX15
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszeripar
- A lehetséges retardáció révén nincs szorítóerő veszteség
- Kivitelek: elektropolírozott vagy szórt
Sales unit
17,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
electropolished
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
33,5
A=Handle length
28
B=Width
14,4
D=Thread (inch)
6-32
H1=Height
13,5
L=thread length
15
B1
11,5
Clamping
force
F (kN)
0,6
D1
12
D2
6
H
9
Hand
force
FH N
45
Size
8
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel
S
1
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
Description
Material
Handle 1.4308 (AISI 304 equivalent) stainless steel.
Thrust washer 1.4034 (AISI 420 equivalent) stainless steel, hardened.
Hinge pin and stud 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer, hinge pin and screw bright.
Thrust washer, hinge pin and screw bright.
Note
The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.