text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Main material
stainless steel
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
33,5
A=Handle length
28
B=Width
14,4
D=Thread (inch)
6-32
H1=Height
13,5
B1
11,5
Clamping force F (kN)
0,6
D1
12
D2
6
H
9
Hand force FH N
45
Size
8
Steel code
1.4308
Thread type
internal thread
Travel S
1
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
Description

Anyag

Fogantyú nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét nemesacél 1.4034 (megfelel AISI 420) edzett.
Tengelycsap, tőcsavar nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szemcseszórt.
Nyomóalátét, tengelycsap, hernyócsavar sima.
További információk
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought