text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet (inch)
1/4-20
H1=Magasság
22,2
L=menethossz
40
Acélkulcs
1.4308
B1
15
D1
16
D2
9
H
14,7
Kézi erő FH N
120
Löket S
1,2
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő F kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Material

Stainless steel A1 version:
Handle stainless steel 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Stainless steel A4 version:
Handle stainless steel 1.4404 (AISI 316L equivalent).
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4404 (AISI 316L equivalent).

Version
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer, black.
Hinge pin and stud bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Accessory
For slightly curved contact faces, a stainless steel washer 04234 can also be ordered.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak