text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
59,1
A=Fogantyúhossz
52,3
B=Szélesség
18
D=Menet (inch)
10-24
H1=Magasság
17,2
L=menethossz
50
Acélkulcs
1.4404
B1
13
D1
13,8
D2
8
H
11,4
Kézi erő FH N
100
Löket S
1
Menettípus
külső menet
Méret
0
Szorítóerő F kN
2,5
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
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag

A1 nemesacél kivitel:

Fogantyú, nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).



A4 nemesacél kivitel:

Fogantyú, nemesacél .

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél .

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak