Excenterkar nemesacél elektropolírozott 04232-12-15140A1
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nemesacél kivitel
Mennyiségi egység
26,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet (inch)
10-32
H1=Magasság
22,2
Acélkulcs
1.4404
B1
15
D1
16
D2
9
H
14,7
Kézi
erő
FH N
120
Löket
S
1,2
Menettípus
belső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
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
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
A1 nemesacél kivitel:
Fogantyú, nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).
A4 nemesacél kivitel:
Fogantyú, nemesacél .
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél .
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.