text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main material
stainless steel
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
41,7
A=Handle length
36,2
B=Width
14,4
D=Thread (inch)
6-32
H1=Height
13,5
L=thread length
10
B1
11,5
Clamping force F (kN)
1,5
D1
10,7
D2
6
H
9
Hand force FH N
90
Size
9
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag

A1 nemesacél kivitel:

Fogantyú, nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).



A4 nemesacél kivitel:

Fogantyú, nemesacél .

Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.

Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél .

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak