Excenterkar beállítható nemesacél elektropolírozott 04233-04-75120ADX10
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nemesacél kivitel
Mennyiségi egység
22,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
27,5
A=Fogantyúhossz
22
B=Szélesség
13,8
D=Menet (inch)
6-32
H1=Magasság
13,5
L=menethossz
10
Acélkulcs
1.4308
B1
11,5
D1
10,7
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
50
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
7
Szorítóerő
F
kN
0,5
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
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
A1 nemesacél kivitel:
Fogantyú, nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).
A4 nemesacél kivitel:
Fogantyú, nemesacél .
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél .
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.