Excenterkar poliamid közlekedésvörös, RAL 3020 04232-14-152184A2X30
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy közlekedéspiros
Mennyiségi egység
7,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
79,6
A=Fogantyúhossz
71,5
B=Szélesség
22
D=Menet (inch)
1/4-20
H1=Magasság
23,2
L=menethossz
30
B1
16
D1
16
D2
9
H
14
Kézi
erő
FH N
125
Löket
S
1,15
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
Fogantyú, műanyag PA 6.6, üvegszál-erősítésű.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap, nemesacél 1.4305.
Tőcsavar, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyú, fekete vagy közlekedési piros RAL3020.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.