Excenterkar nemesacél elektropolírozott 04232-95120ADX10
Mennyiségi egység
16,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
41,7
A=Fogantyúhossz
36,2
B=Szélesség
14,4
D=Menet (inch)
6-32
H1=Magasság
13
L=menethossz
10
Acélkulcs
1.4308
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
90
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
9
Szorítóerő
F
kN
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.
Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.