Excenterkar poliamid közlekedésvörös, RAL 3020 04232-153184A2X50
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy közlekedéspiros
Mennyiségi egység
11,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,6
A=Fogantyúhossz
71,5
B=Szélesség
22
D=Menet (inch)
1/4-20
H1=Magasság
23,4
L=menethossz
50
B1
16
D1
18,1
D2
9
H
14
Kézi
erő
FH N
125
Löket
S
1,15
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
2,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar és nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, fekete vagy közlekedési piros RAL3020.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció), amely kisebb szorítóerőt eredményezhet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.