text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Cam lever
Main material
polyamide
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
A1=Handle length
79,6
A=Handle length
71,5
B=Width
22
D=Thread (inch)
1/4-20
H1=Height
23,4
L=thread length
50
B1
16
Clamping force F (kN)
2,5
D1
18,1
D2
9
H
14
Hand force FH N
125
Size
1
Thread type
external thread
Travel S
1,15
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material

Grip and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pins stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud and washer trivalent blue-passivated or bright stainless steel.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak