Excenterkar beállítható poliamid fekete 04233-15311A1X20
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- A befogás egy finommenettel pontosan beállítható
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél és nemesacél kivitel
Mennyiségi egység
12,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,6
A=Fogantyúhossz
71,5
B=Szélesség
22
D=Menet (inch)
10-32
H1=Magasság
23,4
L=menethossz
20
B1
16
D1
18,1
D2
9
H
14
Kézi
erő
FH N
125
Löket
S
1,15
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyúkar és nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, fekete vagy közlekedési piros RAL3020.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció), amely kisebb szorítóerőt eredményezhet.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció), amely kisebb szorítóerőt eredményezhet.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.