text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
41,7
A=Fogantyúhossz
36,2
B=Szélesség
14,4
D=Menet (inch)
8-32
H1=Magasság
13
L=menethossz
10
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi erő FH N
90
Löket S
1
Menettípus
külső menet
Méret
9
Szorítóerő F kN
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Fogantyú, fekete, porbevonatú
Nyomóalátét, fekete
Tengelycsap, fémtiszta
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált, vagy nemesacél, fémtiszta
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought