Excenterkar alumínium rubintvörös, RAL 3003 porszórt 04232-25014A3X40
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy rubintvörös
Mennyiségi egység
10,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
108
A=Fogantyúhossz
96
B=Szélesség
33,3
D=Menet (inch)
5/16-18
H1=Magasság
28,5
L=menethossz
40
B1
24
D1
27,1
D2
11
H
18
Kézi
erő
FH N
350
Löket
S
1,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
Szorítóerő
F
kN
8
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, fekete, porbevonatú
Nyomóalátét, fekete
Tengelycsap, fémtiszta
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált, vagy nemesacél, fémtiszta
Nyomóalátét, fekete
Tengelycsap, fémtiszta
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált, vagy nemesacél, fémtiszta
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.