Excenterkar alumínium fekete porszórt 04232-05011A0X20
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy rubintvörös
Mennyiségi egység
8,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
59,1
A=Fogantyúhossz
52,3
B=Szélesség
18
D=Menet (inch)
10-24
H1=Magasság
17
L=menethossz
20
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,2
Kézi
erő
FH N
100
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
0
Szorítóerő
F
kN
2,5
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, fekete, porbevonatú
Nyomóalátét, fekete
Tengelycsap, fémtiszta
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált, vagy nemesacél, fémtiszta
Nyomóalátét, fekete
Tengelycsap, fémtiszta
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált, vagy nemesacél, fémtiszta
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.