text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
porszórt
Alaptest színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet (inch)
10-32
H1=Magasság
22
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Kézi erő FH N
120
Löket S
1,2
Menettípus
belső menet
Méret
1
Szorítóerő F kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Fogantyú, fekete, porbevonatú
Nyomóalátét, fekete
Tengelycsap, fémtiszta
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, csupasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak