Cam lever adjustable aluminium ruby red RAL3003 powder coated 04233-95114AEX30
Mennyiségi egység
€13.57
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
41,7
A=Fogantyúhossz
36,2
B=Szélesség
14,4
D=Menet (inch)
8-32
H1=Magasság
13
L=menethossz
30
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
90
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
9
Szorítóerő
F
kN
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Handles cast aluminium EN AC-46200.
Thrust washer fibreglass reinforced plastic PA 66 GF 35-X.
Hinge pins 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Screw and washer steel grade 5.8 or 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Handles fine structured powder-coated, black or red RAL 3003.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Note
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.