Excenterkar beállítható alumínium rubintvörös, RAL 3003 porszórt 04233-15114A1X50
Mennyiségi egység
16,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet (inch)
10-32
H1=Magasság
22
L=menethossz
50
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Kézi
erő
FH N
120
Löket
S
1,2
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, fekete porbevonatú vagy vörös RAL 3003, finomszerkezetű.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.