text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
108
A=Fogantyúhossz
96
B=Szélesség
33,3
D=Menet (inch)
3/8-16
H1=Magasság
28,8
L=menethossz
30
Acélkulcs
1.4308
B1
24
D1
27
D2
11
H
18,3
Kézi erő FH N
350
Löket S
1,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
Szorítóerő F kN
8
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét nemesacél 1.4034 (megfelel AISI 420).
Tengelycsap és tőcsavar nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).

Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, nyomóalátét, tengelycsavar és tőcsavar nemesacél .

Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.

Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.

A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought