text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
59,1
A=Fogantyúhossz
52,3
B=Szélesség
18
D=Menet
10-24
H1=Magasság
17,2
L=menethossz
50
Acélkulcs
1.4404
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,4
Kézi erő FH N
100
Löket S
1
Menettípus
külső menet
Méret
0
Szorítóerő F kN
2,5
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
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).
Nyomóalátét nemesacél 1.4034 (megfelel AISI 420).
Tengelycsap és tőcsavar nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).

Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, nyomóalátét, tengelycsavar és tőcsavar nemesacél .

Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.

Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.

A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak