Cam lever adjustable aluminium traffic red RAL 3020 powder coated 04233-02-95014AEX30
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy közlekedéspiros
Mennyiségi egység
€9.60
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
41,7
A=Fogantyúhossz
36,2
B=Szélesség
14,4
D=Menet (inch)
8-32
H1=Magasság
13,5
L=menethossz
30
B1
11,5
D1
10,7
D2
6
H
9
Kézi
erő
FH N
90
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
9
Szorítóerő
F
kN
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Product description
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Material
Handle cast aluminium EN AC-46200.
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin steel, grade 5.8 or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Stud steel, grade 5.8 or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Lever powder-coated black fine structured or traffic red fine structured.
Thrust washer, black.
Hinge pin, stud steel, blue passivated or bright stainless steel.
Thrust washer, black.
Hinge pin, stud steel, blue passivated or bright stainless steel.
Note
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Accessory
For slightly curved contact faces, a stainless steel washer 04234 can also be ordered.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.