text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
kék passzivált
Komponens anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet (inch)
1/4-20
H1=Magasság
22,2
B1
15
D1
16
D2
9
H
14,7
Kézi erő FH N
120
Löket S
1,2
Menettípus
belső menet
Méret
1
Szorítóerő F kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag

Fogantyú, acél 1.0401.

Nyomóalátét, nagyteljesítményű műanyag, szénszállal erősített.

Tengelycsap, nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fogantyú kékre passzivált.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought