Reteszelőcsap nemesacél 03099-10510AO
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- A 180°-os ütköző megakadályozza a rögzítő stift ismételt kijáratódását
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
Sales unit
27,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
B
Form definition
grip uncoated with nut
Main
material
stainless steel
D1=D1 (inch)
3/4-16
D=locking pin diameter
10
L1=Handle length
50
B
18
B1
6
D2
20
Fx30°
2,8
H
12
L
70
L3
35
Locknut
with locknut
SW
1-1/8
Spring force
final pressure
F2 approx. N
60
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.