Reteszelőcsap acél 03099-0710A7
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- Edzett rögzítő stift
Mennyiségi egység
20,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Alak
D
Alaktípus
fogantyú, porszórt, anyával
Alaptest
anyaga
acél
D1=D1 (inch)
3/4-10
D=rögzítőstift átmérő
10
L1=Fogantyúhossz
50
B
18
B1
6
D2
20
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
H
12
L
70
L3
35
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
20
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
60
SW
1-1/8
UNSPSC Code
31162800
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
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.