Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzetlen 03093-112004AK
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- 1.4305, 1.4034 nemesacél
Mennyiségi egység
20,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
H
Product type
without collar
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
not hardened
Component
material
stainless steel
D1=Menet (inch)
5/16-24
D=pin diameter
4
L=Length
43
D2
18
Fx30°
1
L1
21
L2
18
Locknut
with locknut
SW
1/2
Size
0
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
6
Steel code
1.4305
Travel
S
4
UNSPSC Code
31162800
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
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítőstift, edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, finomesztergált.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, finomesztergált.
További információk
A rögzítőcsap becsavarozásához külön becsavaró alátét szállítható. Ezt a kireteszelt gomba alakú fogantyú alá kell tolni úgy, hogy a menesztőpeckek beleakadjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.