text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with threaded pin
Form
J
Product type
without collar
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread (inch)
1-8
D=pin diameter
16
L=Length
80
D2
M10
Fx30°
3,2
L1
50
L2
14
Locknut
without locknut
Size
5
Spring force final pressure F2 approx. N
46
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
Steel code
1.4034
Travel S
16
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.

Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).
Zárócsap edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).
Nem edzett zárócsap 1.4305 (megfelel AISI 303)


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought