Indexing plunger without locking slot steel hardened 03096-2412AO
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- A hernyócsavarok lehetővé teszik a rögzítőcsap működtetését
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Sales unit
14,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with threaded pin
Form
K
Product type
without collar
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D1=Thread (inch)
3/4-16
D=pin diameter
12
L=Length
66
D2
M8
Fx30°
2,8
Grade
5.8
L1
42
L2
12
Locknut
with locknut
SW
1-1/8
Size
4
Spring force
final pressure
F2 approx. N
39
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Travel
S
12
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítő stift, 1.4034 (megfelel AISI 420).
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítő stift, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.