text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
menetes csappal
Alak
K
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet (inch)
3/4-10
D=csapátmérő
10
L=Hossz
62
D2
M8
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
40
L2
12
Löket S
10
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
34
SW
1-1/8
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítő stift, 1.4034 (megfelel AISI 420).

Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítő stift, 1.4305 (megfelel AISI 303).

Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak