text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
menetes csappal
Alak
K
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet (inch)
5/16-24
D=csapátmérő
4
L=Hossz
32
D2
M3
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1
L1
21
L2
7
Löket S
4
Méret
0
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW
1/2
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
5.8 szilárdsági osztály.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítő stift, 1.4034 (megfelel AISI 420).

Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítő stift, 1.4305 (megfelel AISI 303).

Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak