text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
D
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
1/2-13
D=csapátmérő
6
L=Hossz
41,7
Acélkulcs
1.4305
D2
25
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,8
L1
10
L2
8
Löket S
6
Méret
2
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
14
SW1
14
SW2
3/4
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
Material

Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Mushroom grip thermoplastic.


Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Mushroom grip black grey RAL7021.
On request
Special versions.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak