text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
C
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread (inch)
1/2-13
D=pin diameter
6
L=Length
56
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
25
Fx30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
Locknut
without locknut
SW1
14
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
14
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Steel code
1.4034
Travel S
6
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
Description

Anyag

Acél kivitel:

menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.



Rozsdamentes acélból készült változat:

Menetes hüvely 1.4305.

Zárócsap edzett 1.4034.

Nem edzett zárócsap 1.4305.



Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak