Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzett 03089-01410A7
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Könnyű kezelés
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
22,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
A
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
3/4-10
D=csapátmérő
10
L=Hossz
74
Acélkulcs
1.4034
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
23
Löket
S
10
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
40
SW1
22
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
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).
Rögzítőstift, edzett .
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305 (megfelel AISI 303).
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely és rögzítőstift .
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél-kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.