text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet (inch)
5/16-24
D=csapátmérő
4
L=Hossz
38,5
Acélkulcs
1.4034
D2
18
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1
L1
15
L2
6
L3
13
Löket S
4
Méret
0
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
12
SW1
10
SW2
1/2
UNSPSC Code
31162800
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
Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél kivitel A1:

Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).

Rögzítőstift, edzett .

Rögzítőstift, nem edzett 1.4305 (megfelel AISI 303).



Nemesacél kivitel A4:

Menetes hüvely és rögzítőstift .



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel A1:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Nemesacél-kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak