text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
A
Terméktípus
hosszított rögzítő stifttel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
5/8-11
D=csapátmérő
8
L=Hossz
72
Acélkulcs
1.4034
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Löket S
12
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
45
SW1
19
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
Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.

Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).
Zárócsap edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).
Nem edzett zárócsap 1.4305 (megfelel AISI 303).

Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak