Rögzítőcsap reteszhorony nélkül termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 03190-1105AL7
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
10,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
ötágú csillagfogantyúval
Terméktípus
ötágú csillagfogantyúval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett, köszörült és barnított
D1=Menet (inch)
3/8-24
D2=Külső átmérő
50
D=csapátmérő
5
L1=menethossz
13
L=Hossz
52,8
D3
22,2
D4
28,2
Ellenanya
ellenanya nélkül
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H1
17,8
H2
11,5
Löket
S
5
Méret
1
SW
13
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Anyag
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Fogantyú, termoplaszt.
Fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.