text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzetlen
Alaptest színe
kék passzivált
D1=Menet (inch)
1/2-13
D=csapátmérő
7,93
L=Hossz
73
A
31
D2
4,7
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
31,8
L2
54
L3
28,6
Löket S
19
Meghúzási nyomaték max. Nm
13
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4
Rugóerő, végső F2 kb. N
22
SW1
1/2
Szilárdsági osztály
5.8
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
Automataacél.
Kivitel
Kékre passzivált.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak